igus® Logo
drylin® SHT 直线滑动轴承驱动技术配置器

drylin® SHT 直线滑动轴承模块结构

右
左
反向
滑块数量
Quattro
紧凑型
驱动滑块

驱动

手动

电机

销

快速配置

定制化

可选择的材料

轻量化

全铝设计

耐腐蚀

不锈钢预装配解决方案

符合 FDA 标准

不锈钢,符合FDA标准的轴承

要求

温度

湿度

每次旋转进给量

丝杠支持

轴材料

丝杠材料

安装尺寸

SHT 系列
最大行程
最大负载
08
12
20
30
这些最大值仅适用于一个标准而非组合。

系统配置

丝杠螺母

径向间隙

该图仅供参考,测量值未考虑在内。

详细信息:
尺寸:

总结

显示无配件

直接将drylin®配置生成为3D CAD模型。
加增值税和运费