我的联系人
拖链,chainflex® 高柔性电缆,电缆,定制系统,装配拖链

徐晓苓

+86 21 8036 6608
dry-tech® 轴承技术

黄萌伟

021-80366850
CN(ZH)
易格斯
旋转供能
立即下载设计技巧

旋转供能 —— 适用于快速旋转应用的模块化系统

使移动供电更便捷

多年来,易格斯一直在开发用于圆周运动的定制拖链系统,即“旋转供能系统”。这类系统可用于为机床、机器人和斗轮挖掘机等应用中的旋转组件供应能量、数据和液体。
这种标准旋转模块由两个圆形导向元件组成。导槽的一部分固定在系统的静止部分,另一部分固定在系统的旋转部分。因为旋转模块可以通过内部或外部组件回转,所以拖链的固定端可以自由选择。总的来说, E4.1系列的拖链用于“简单”的应用,而E2.1和E2/000系列的拖链也可用于旋转模块。

适合圆周运动的标准产品

  • 旋转角度可达540°(在 同一平面上)
  • 使用易格斯多旋转模块可实现900°的旋转角度
  • 在最小安装空间内实现最大旋转角度
  • 旋转速度可达 360°/秒
  • 比静态导槽更轻、更紧凑
  • 最小位移力和最长使用寿命
  • 有标准化安装选项的模块化结构
  • 导槽中直接装有集成去应力元件和电缆导向装置
  • 使用CAD配置器快速可靠地配置旋转供能系统

“RBR”指什么?

"RBR"为反向( R)弯曲(B)半径(R),它指的是拖链可沿两个方向弯曲。大多数易格斯拖链都可以进行RBR设计。拖链的反向弯曲半径RBR与其常规弯曲半径(BR)不一定相同。很多圆周运动可由RBR拖链完成。目前可实现高达900度的旋转角度。
提示: 您可咨询易格斯专家快速、轻松地获取适合您的特定应用并符合您当前设计的解决方案。我们会协助您选择合适的尺寸,为您提供简化的3D模型、报价并告知交货时间。

“MRM”指什么?

“MRM”表示多旋转模块,它实际上是一个多级RBR系统。使用简单的易格斯旋转模块(例如标准的RBR拖链等),可实现高达540°的旋转角度,具体取决于 拖链的尺寸。 每 附加一个模块旋转角度最多可扩展360°。 一个简单的止动系统根据定义的旋转角度承载系统上层。这项技术意味着两层模块只需要一个控制系统。
两层MRM模块

您的 igus® 导向槽选择

根据所涉及的应用,e-chains®拖链在由塑料、不锈钢或镀锌钢制成的表面上滑动,并由特定通道以预定的圆周运动引导。

带支架的旋转供能

带支架

根据客户结构进行可调性安装
带保护层的旋转供能

带盖子

轻松集合了气候及紫外线保护
带集成导轨的旋转供能

集成导引

在您的应用中定义和导引低磨损 e-chain® 拖链

带导槽的旋转供能

拖管导槽

开放式结构,提供防尘功能,并具有额外的减重功能

RBR 拖链节省空间

反向拖链

节省空间:对称分隔填充和系统

旋转供能计划

定制化解决方案

现在让 igus® 专家为您提供个人旋转供能。

用于圆周和螺旋运动的拖链

了解一下易格斯的旋转供能系统吧,它们能安全地引导动力、数据、液体和空气,旋转角度可达7000度。

该系列产品具有模块化、功能多样和稳定性高的特点,同时其广泛的拖链选择使其可为很多应用提供合适的解决方案。
用于圆周和螺旋运动的拖链

旋转供能系统的10个设计注意事项

免费设计技巧

对于想要自行设计圆轨导槽的用户,我们现提供10点建议以供参考。这些建议将有助于避免一些错误,从而帮助提高设备的使用寿命,避免停机。

本书内容包括:
- 正确计划引导表
- 电缆的铺设技巧
- 限制最大旋转角度
- 生成导槽和整个模块的CAD数据

现在免费下载10个技巧。我们很乐意随时为您提供帮助。
 
立即下载设计技巧
旋转供能的设计要点
循环运动配置器

定制化解决方案

在自学了易格斯提供的关于持久旋转供能的十个技巧后,您准备好实施您最初的想法了吗? 我们的圆周运动配置器的CAD部分可以协助您配置适合您应用的拖链。快下载CAD模型,并将其直接加载到您的设计中吧。

用于旋转导轨系统的防故障电缆

最大的系列有 1,354 种电缆类型,用于数据、总线和混合系统、控制系统和驱动 可用于拖链运行的特殊设计
  • 经测试,36 个月质保。
  • 众多认证,如,UL, DNGVL, EAC, CTP, RoHS
  • 经济高效
  • 无最小起订量,无切割费
  • 适用于各种负载,甚至发生扭转的情况
  • 在线轻松计算使用寿命

我们客户的应用实例

更多信息

twisterchain

环形及螺旋形运动

用于圆周运动、旋转角度最高达540°的拖链。 快速更换电缆。 模块化设计:多种宽度。

twisterband

旋转运动达 7000°

twisterband:新尺寸,可转动 7,000° 及更高。 紧凑,模块化,高性价比


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes"为igus®的注册商标,受德意志联邦共和国以及其他一些国家商标法的保护。这份清单并未列出igus SE & Co. KG以及在德国、欧盟、美国和/或其他国家或司法管辖区的igus分公司的所有商标(此外还有一些正在申请中的商标和待审批的注册商标)。

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG