담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

슬라이딩 LM 가이드는 유연하고 컴팩트한 핸들링 장치를 제공합니다

정확성과 경제적 효율성의 조합

프로파일

  • 사용 제품: drylin® 가이드 시스템
  • 요구사항: 정밀성, 빠른 개조, 좁은 공간 설치 가능
  • 산업: 기계 공학
  • 성공적인 솔루션: 모든 길이의 취급 장비가 허용되고 유지 보수 비용을 절약합니다.

 
AS-Morawski의 "NTS-Ultra-Speed" 핸들링 장치는 최대 5kg의 공작물에 적합하며 사이클 시간은 0.5초 미만입니다.
핸들링 장치

문제

빠르게 소형화된 제품과 소량 생산 배치는 정밀하게 작동하고 신속하게 개조할 수 있는 핸들링 장치를 필요로 합니다. 그러나 이들은 좁은 설치 공간에서도 강성이어야 합니다. 다양한 산업 분야에 적합한 AS-Morawski의 "NTS-Ultra-Speed" 장치는 이러한 문제에 대한 해결책이 될 수 있습니다.

솔루션

여기에서 필수적인 기반은 이구스 슬라이딩 LM 가이드로 이를 통해 모든 길이의 장치를 처리할 수 있어 유지보수 작업을 방지할 수 있습니다. AS-Morawski의 핸들링 장치에는 drylin® 가이드 시스템 'R', 'W', 'T', 그리고 'N'을 사용할 수 있습니다. 재순환 볼 베어링 시스템과 달리 이구스 drylin® LM 가이드는 슬라이딩 표면에서 작동합니다. 이들은 대부분 마모 계수 및 마찰 특성으로 인해 대부분의 어플리케이션에 권장되는 재질인 iglidiur® J로 구성됩니다. drylin® 직동 베어링 시스템은 무급유 작동용으로 설계되었습니다. 외부 윤활제로 인한 오염은 이제 과거의 일이 되었습니다. 무급유 특성으로 인해 분진이 베어링 작동 구간에 달라붙지 않습니다. 재순환 볼 베어링과는 달리, drylin® 베어링은 이동 거리와 무관하며, 최소 스트로크 길이에 제한이 없습니다.

 


drylin® R 직동 플레인 베어링

볼 부싱 치수에 해당하는 drylin® R 직동 플레인 베어링은 샤프트를 카운터 파트너로 사용합니다. 따라서 다양한 샤프트 재질이 사용됩니다. 하드 코팅된 알루미늄 샤프트는 낮은 마모와 낮은 마찰 계수를 보장합니다. 스테인리스 스틸 샤프트는 높은 내화학성을 가져 식품 및 충진 산업에 권장됩니다. CF53 재질의 스틸 샤프트는 비용효율적인 가격으로 무급유 작동시 낮은 마찰 계수를 제공합니다. 탄소 섬유 샤프트가 있는 고성능 샤프트와 동일한 방식으로 인발된 HR 탄소강 샤프트는 저렴한 가이드를 구현할 수 있습니다. drylin® W LM 가이드 시스템은 양극 산화 처리된 알루미늄으로 제작된 하나의 프로파일에 두 개의 샤프트를 결합하고 다양한 샤프트 직경, 프로파일 너비, 캐리지 길이 및 형상을 통해 설계의 최대 자유도를 제공합니다.

drylin® T 시스템

drylin® T 시스템을 사용하면 캐리지가 양극산화 처리된 알루미늄 T-레일에서 작동합니다. 설치 크기 15 ~ 30 사이즈의 수동 및 자동 간극 조정 기능이 있는 가이드 캐리지 중에서 선택할 수 있습니다. drylin® T 시리즈의 모든 연결 치수는 시중에서 판매되는 대부분의 재순환 볼 가이드 시스템과 동일한 치수입니다. 마찬가지로 가장 작은 설치 공간에도 수용할 수 있는 TK-04 미니어처 가이드 시스템도 T-프로파일에서 작동합니다. drylin® N 로우 프로파일 LM 가이드는 17 ~ 80mm 레일 너비의 4가지 설치 크기로 제공됩니다. 캐리지는 각각 양극산화 처리된 알루미늄으로 만들어진 로우 프로파일 C-프로파일로 작동합니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.